Global icon

IT1-168S-SV(25)

CL0641-0002-0-25

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • IT1-168S-SV(25)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • IT1-168S-SV(25)
  • HRS NO
  • CL0641-0002-0-25
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
  • 伝送速度
  • 3.125 Gbps
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 実装ピッチ
  • 0.5 mm
  • タブ幅 (mm)
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 15.0 mm
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 31.7 mm
  • 嵌合高さ
  • 15.0, 18.6, 19.0, 22.0, 23.0, 30.0, 31.7 mm
  • 極数
  • 168
  • その他極数
  • フローティング機能
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 挿抜回数
  • 20
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 接点部めっき
  • 定格電流
  • 0.4 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • 0.05 μm
  • シールド機能
  • ロック方式
  • ハウジング色
  • ベージュ
  • 基板洗浄
  • 位置決めボス
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 150 V Max.
  • 接触抵抗
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 60.7 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 8.8 mm
  • 本体高さ
  • 6.6 mm
  • 推奨基板厚
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 40 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 3.6024 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 960 PCS
  • 備考

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
ストレート  
インターポーザー 
※異種金属間の接続は避けてください。