DF36-50P-0.4SD(51)
CL0662-4044-3-51
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/07/22
製品情報
- 製品名
- DF36-50P-0.4SD(51)
- HRS NO
- CL0662-4044-3-51
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 50
- 定格電流
- 0.25 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 0.4 mm
- 開口部ピッチ
- 0.4 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 24.6 mm
- 本体幅(奥行き)
- 2.8 mm
- 本体高さ
- 1.21 mm
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- 0.1 μm
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線タイプ
- 細線同軸ケーブル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 46
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 42
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- 簡易ロック
- キー
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 有
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 100 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 0.33 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 5000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.072 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 5000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_2DDrawing_0000566726.pdf: 263 KB]
- 2D図面 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_2DDrawing_0000946390.pdf: 258 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_SpecSheet_0000869373.pdf: 120 KB]
- 規格表 - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_SpecSheet_0000322139.pdf: 127 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF36-50P-0.4SD(51)_CL0662-4044-3-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
ストレート
レセプタクル
レセプタクル
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF36-50P-0.4SD(51)
- HRS NO : 06624044351
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。