DF50A-3P-1V(51)
CL0665-1004-1-51
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF50A-3P-1V(51)
- HRS NO
- CL0665-1004-1-51
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 3
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 100.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 1.0 mm
- 開口部ピッチ
- 1.0 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 6.25 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.67 mm
- 本体高さ
- 7.05 mm
- 基板実装方法
- SMT
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 半田付け
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 300 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1000 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.1632 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- いいえ
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF50A-3P-1V(51)_CL0665-1004-1-51_2DDrawing_0000578017.pdf: 278 KB]
- 2D図面 - English [DF50A-3P-1V(51)_CL0665-1004-1-51_2DDrawing_0000948032.pdf: 146 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF50A-3P-1V(51)_CL0665-1004-1-51_SpecSheet_0001014955.pdf: 133 KB]
- 規格表 - English [DF50A-3P-1V(51)_CL0665-1004-1-51_SpecSheet_0000428885.pdf: 161 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF50A-3P-1V(51)_CL0665-1004-1-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF50A-3P-1V(51)
- HRS NO : 06651004151
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。