DF65-7P-1.7V(78)
CL0666-6014-9-78
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/07/05
製品情報
- 製品名
- DF65-7P-1.7V(78)
- HRS NO
- CL0666-6014-9-78
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL
- 極数
- 7
- 定格電流
- 3.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 1.7 mm
- 開口部ピッチ
- 1.7 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 14.3 mm
- 本体幅(奥行き)
- 6.05 mm
- 本体高さ
- 1.65 mm
- 基板実装方法
- SMT
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 50
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- バイスロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 500 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 4000 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.066 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 4000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_2DDrawing_0001302308.pdf: 173 KB]
- 2D図面 - English [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_2DDrawing_0001148565.pdf: 193 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_SpecSheet_0001302309.pdf: 134 KB]
- 規格表 - English [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_SpecSheet_0001303053.pdf: 133 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- 認定資料 (UL) [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_Certifications_UL_0001457496.pdf: 53 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [DF65-7P-1.7V(78)_CL0666-6014-9-78_Certifications_cUL_0001457497.pdf: 53 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF65-7P-1.7V(78)
- HRS NO : 06666014978
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。