Global icon

DF53-18S-0.6H

CL0668-1011-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • DF53-18S-0.6H
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/05/22

製品情報
  • 製品名
  • DF53-18S-0.6H
  • HRS NO
  • CL0668-1011-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 極数
  • 18
  • 定格電流
  • 1.3 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 50.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 50.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 実装ピッチ
  • 0.6 mm
  • 開口部ピッチ
  • 0.6 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 12.6 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 2.15 mm
  • 本体高さ
  • 1.45 mm
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 基板実装スタイル
  • 基板固定方法
  • 半田付け
  • 千鳥パターン
  • 推奨基板厚
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 挿抜回数
  • 20
  • 接点部めっき
  • めっき厚
  • ハウジング色
  • 結線方法
  • 適合電線タイプ
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
  • 簡易ロック
  • キー
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 接触抵抗
  • 20.0 mΩ Max.
  • 耐電圧
  • 200 V Max.
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 5000 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 0.051 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 5000 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • 備考