BK13C06-24DS/2-0.35V(800)
CL0673-0143-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/09/01
製品情報
- 製品名
- BK13C06-24DS/2-0.35V(800)
- HRS NO
- CL0673-0143-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.35 mm
- 実装ピッチ
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 0.6 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 0.6 mm
- 嵌合高さ
- 0.6 mm
- 極数
- 24
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 30
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 5.0 A
- 定格電流 その他
- 0.3 A
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- AC 50.0 V
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- DC 50.0 V
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 150 V Max.
- 接触抵抗
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 6.45 mm
- 本体幅(奥行き)
- 1.9 mm
- 本体高さ
- 0.55 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 20000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.0124 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 20000 PCS
その他
- 備考
- 接触抵抗 電源端子: 15mΩ 以下 信号端子: 50mΩ 以下
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [BK13C06-24DS/2-0.35V(800)_CL0673-0143-0-00_2DDrawing_0001586212.pdf: 330 KB]
- 2D図面 - English [BK13C06-24DS/2-0.35V(800)_CL0673-0143-0-00_2DDrawing_0001575607.pdf: 352 KB]
- 規格表 - 日本語 [BK13C06-24DS/2-0.35V(800)_CL0673-0143-0-00_SpecSheet_0001586309.pdf: 123 KB]
- 規格表 - English [BK13C06-24DS/2-0.35V(800)_CL0673-0143-0-00_SpecSheet_0001575608.pdf: 123 KB]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
- 製品取説ガイドライン[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : BK13C06-24DS/2-0.35V(800)
- HRS NO : 06730143000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。