Global icon

DF60R-3P-10.16DS(27)

CL0680-3044-0-27

RoHS (EU)2015/863 新規設計非推奨

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • DF60R-3P-10.16DS(27)
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/07/09

製品情報
  • 製品名
  • DF60R-3P-10.16DS(27)
  • HRS NO
  • CL0680-3044-0-27
  • コネクタ形状
  • ヘッダー
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • 極数
  • 3
  • 定格電流
  • 42.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 1000.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 1000.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 1
  • 実装ピッチ
  • 10.16 mm
  • 開口部ピッチ
  • 10.16 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 32.52 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 25.0 mm
  • 本体高さ
  • 17.35 mm
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 基板固定方法
  • 千鳥パターン
  • いいえ
  • 推奨基板厚
  • 1.6 mm Max.
  • 開口部方向
  • ライトアングル
  • 挿抜回数
  • 30
  • 接点部めっき
  • 金
  • めっき厚
  • ハウジング色
  • グレー
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
  • ラッチロック
  • キー
  • 無
  • フィンガープロテクト
  • 無
  • シールド機能
  • 無
  • 接触抵抗
  • 耐電圧
  • 3000 V Max.
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 48 PCS
  • 吸着テープ
  • 無
  • 質量
  • 8.19 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 144 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • 備考
  • 嵌合ガイドキー:右, 高電流タイプ

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

その他

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
※異種金属間の接続は避けてください。