DF60FR-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4010-0-50
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/06/24
製品情報
- 製品名
- DF60FR-2P-10.16DSA(50)
- HRS NO
- CL0680-4010-0-50
基本性能
- コネクタ形状
- ヘッダー
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- 極数
- 2
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 1
- 実装ピッチ
- 10.16 mm
- 開口部ピッチ
- 10.16 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 22.36 mm
- 本体幅(奥行き)
- 15.7 mm
- 本体高さ
- 21.5 mm
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
- 開口部方向
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 金
- めっき厚
- ハウジング色
- 赤
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- 有
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 3000 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 96 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 5.94 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 288 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_2DDrawing_0001499575.pdf: 351 KB]
- 2D図面 - English [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_2DDrawing_0001499576.pdf: 338 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_SpecSheet_0001500628.pdf: 181 KB]
- 規格表 - English [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_SpecSheet_0001499578.pdf: 103 KB]
- 製品取説ガイドライン (基板対電線コネクタガイドライン) - 日本語 [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 認定資料 (UL) [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_Certifications_UL_0001457477.pdf: 408 KB]
- 認定資料 (TUV) [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_Certifications_TUV_0001457476.pdf: 1,096 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [DF60FR-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4010-0-50_Certifications_cUL_0001457478.pdf: 408 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF60FR-2P-10.16DSA(50)
- HRS NO : 06804010050
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。