DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)
CL0683-0253-2-57
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)
- HRS NO
- CL0683-0253-2-57
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 4.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 4.0 mm
- 嵌合高さ
- 4.0 mm
- 極数
- 26
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 50
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.3 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 0.1 μm
- シールド機能
- 無
- ロック方式
- ハウジング色
- ベージュ
- 基板洗浄
- 有
- 位置決めボス
- 有
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 150 V Max.
- 接触抵抗
- 60.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 11.5 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.7 mm
- 本体高さ
- 3.0 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1000 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.214 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0253-2-57_2DDrawing_0000855819.pdf: 323 KB]
- 2D図面 - English [DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0253-2-57_2DDrawing_0000996424.pdf: 309 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0253-2-57_SpecSheet_0001007382.pdf: 166 KB]
- 規格表 - English [DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0253-2-57_SpecSheet_0000422628.pdf: 43 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF17(3.0H)-26DS-0.5V(57)
- HRS NO : 06830253257
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。