DF30FC-30DS-0.4V(82)
CL0684-1112-2-82
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- DF30FC-30DS-0.4V(82)
- HRS NO
- CL0684-1112-2-82
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.4 mm
- 実装ピッチ
- 0.4 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 0.9 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 0.9 mm
- 嵌合高さ
- 0.9 mm
- 極数
- 30
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 50
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- 無
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 無
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 100 V Max.
- 接触抵抗
- 100.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 8.22 mm
- 本体幅(奥行き)
- 4.56 mm
- 本体高さ
- 0.9 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 1000 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.032 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF30FC-30DS-0.4V(82)_CL0684-1112-2-82_2DDrawing_0000868132.pdf: 674 KB]
- 2D図面 - English [DF30FC-30DS-0.4V(82)_CL0684-1112-2-82_2DDrawing_0001000384.pdf: 316 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF30FC-30DS-0.4V(82)_CL0684-1112-2-82_SpecSheet_0001012927.pdf: 39 KB]
- 規格表 - English [DF30FC-30DS-0.4V(82)_CL0684-1112-2-82_SpecSheet_0000426503.pdf: 411 KB]
嵌合相手
※異種金属間の接続は避けてください。
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF30FC-30DS-0.4V(82)
- HRS NO : 06841112282
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。