BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
CL0684-4602-0-51
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- HRS NO
- CL0684-4602-0-51
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 0.4 mm
- 実装ピッチ
- 0.4 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 3.0 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 3.0 mm
- 嵌合高さ
- 3.0 mm
- 極数
- 30
- その他極数
- フローティング機能
- 有
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 10
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- 接点部めっき
- 金
- 定格電流
- 0.3 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- シールド機能
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 位置決めボス
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 100 V Max.
- 接触抵抗
- 100.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 9.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 3.8 mm
- 本体高さ
- 1.7 mm
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 4000 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.076 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 4000 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001562612.pdf: 473 KB]
- 2D図面 - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001492257.pdf: 433 KB]
- 規格表 - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576704.pdf: 146 KB]
- 規格表 - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576705.pdf: 76 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
解析モデル、SI レポート
*会員登録が必要です。*会員のみ
| 種別 | タイトル | ファイル形式 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|
| Touchstone ファイル | BM54_H3_0mm_GSGGGSGGGSG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone ファイル | BM54_H3_0mm_GGSGGSGGSGG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone ファイル | BM54_3_0mm_GSSG_DIff100ohm | zip | 1,168 KB |
| Touchstone ファイル | BM54F_H3p0mm_GSSG_Diff100ohm | zip | 1,225 KB |
| Touchstone ファイル | BM54_H3_0mm_GSSG_Diff85ohm | zip | 503 KB |
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- HRS NO : 06844602051
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。