MF25S-WP13S02-0203
CL0709-0599-5-00
RoHS (EU)2015/863
新規設計非推奨
製品仕様最終更新日 2025/09/02
製品情報
- 製品名
- MF25S-WP13S02-0203
- HRS NO
- CL0709-0599-5-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- IP 67
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 適合光ファイバ
- 光ファイバ材質
- フェルール形状
- 使用波長
- 1310 nm
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 2
- その他極数
- 3
- 接点部めっき
- 銀
- 使用温度範囲 Max.
- 75 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ねじ止め
- ハウジング色
- 黒
- シャッター
- 無
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- クローム
- 研磨状態
- 割りスリーブ材料
- ジルコニア
- ファイバ心数
- 2
- ケーブル長
- キャップ材料
- 結線方法
- 半田付け
- めっき厚
電気/光性能
- 反射減衰量
- 伝送距離
- 定格電流
- 30.0 A
- 定格電流 その他
- 接触抵抗
- 3.0 mΩ Max.
- 定格電圧(AC)
- AC 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 420.0 V
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 78.5 mm
- 本体幅(奥行き)
- 34.3 mm
- 本体高さ
- 34.3 mm
- ケーブル外径
- 13.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 1 PCS
- 質量
- 229.0 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 20 PCS
その他
- 備考
- 適合電線タイプ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : MF25S-WP13S02-0203
- HRS NO : 07090599500
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。