Global icon

ZG05A-2224SCF

CL0754-2001-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • ZG05A-2224SCF
  • コネクタ形状
  • 端子
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • ZG05A-2224SCF
  • HRS NO
  • CL0754-2001-0-00
  • コネクタ形状
  • 端子
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 極数
  • 定格電流
  • 1.0 A
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
  • 圧着
  • 適合電線タイプ
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 24
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 22
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 0.22 mm²
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 0.35 mm²
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 使用温度範囲 Max.
  • 125 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • パネル取り付け方法
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • ロック方式
  • キー
  • フィンガープロテクト
  • シールド機能
  • 接触抵抗
  • 耐電圧
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 1.1 mm
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 1.4 mm
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • タブ幅 (mm)
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 15000 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 0.077 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 15000 PCS
  • 使用ケーブル色
  • グローワイヤー対応
  • 備考

製品名 治具タイプ 治具名
アプリケーター