Global icon

GT16GW-1P-HU

CL0766-0077-4-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。

製品仕様最終更新日 2026/02/07

製品情報
  • 製品名
  • GT16GW-1P-HU
  • HRS NO
  • CL0766-0077-4-00
  • コネクタ形状
  • ジャック
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 6.0 GHz
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
  • ハウジング
  • めっき厚
  • ロック方式
  • ラッチロック
  • 基板固定方法
  • パネル取り付け方法
  • 外装表面仕上げ
  • 絶縁物材料
  • PBT
  • 結線方法(中心導体)
  • 圧着
  • 結線方法(外部導体)
  • 圧着
  • ハーメチックシール
  • キンク
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電力
  • 接触抵抗(中心導体)
  • 30.0 mΩ Max.
  • 接触抵抗(外部導体)
  • 伝送規格
  • アイソレーション
  • 定格電流
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 14.5 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 36.0 mm
  • 本体高さ
  • 18.5 mm
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 嵌合高さ
  • 推奨基板厚
  • リード長
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 100 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 3.98 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 800 PCS
  • 備考