GT25H2-16DP-2.2H(10)
CL0775-0089-4-10
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/07
製品情報
- 製品名
- GT25H2-16DP-2.2H(10)
- HRS NO
- CL0775-0089-4-10
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 16
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 1.1 mm
- 開口部ピッチ
- 2.2 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 28.1 mm
- 本体幅(奥行き)
- 16.35 mm
- 本体高さ
- 13.0 mm
- 基板実装方法
- SMT, スルーホールリフロー(THR)
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 基板固定方法
- 半田付け
- 千鳥パターン
- いいえ
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ライトアングル
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 錫
- めっき厚
- ハウジング色
- 黒
- 結線方法
- 適合電線タイプ
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 無
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 無
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
- 0.64 mm
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 200 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 4.25 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 200 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
- 補強金具DIPタイプ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [GT25H2-16DP-2.2H(10)_CL0775-0089-4-10_2DDrawing_0001294195.pdf: 125 KB]
- 2D図面 - English [GT25H2-16DP-2.2H(10)_CL0775-0089-4-10_2DDrawing_0001294196.pdf: 131 KB]
- 規格表 - 日本語 [GT25H2-16DP-2.2H(10)_CL0775-0089-4-10_SpecSheet_0001283687.pdf: 145 KB]
- 規格表 - English [GT25H2-16DP-2.2H(10)_CL0775-0089-4-10_SpecSheet_0001301337.pdf: 75 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : GT25H2-16DP-2.2H(10)
- HRS NO : 07750089410
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。