GT32-4DS-HU(A)
CL0782-0055-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/02/26
製品情報
- 製品名
- GT32-4DS-HU(A)
- HRS NO
- CL0782-0055-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- ハウジング
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 4
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 2
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 1.5 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 7.8 mm
- 本体幅(奥行き)
- 28.35 mm
- 本体高さ
- 7.15 mm
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- ストレート
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- めっき厚
- ハウジング色
- ブラウン
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線タイプ
- シールドケーブル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 24
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
- ハウジング
機械的性能
- ロック方式
- ラッチロック
- キー
- 有
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 有
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 500 V Max.
- 伝送規格
- USB2.0
- 伝送速度
- 1.0 Gbps
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 0.8 mm
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 1.0 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 100 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.8 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 2000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_2DDrawing_0000799136.pdf: 144 KB]
- 2D図面 - English [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_2DDrawing_0000984614.pdf: 143 KB]
- 規格表 - 日本語 [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_SpecSheet_0001112618.pdf: 137 KB]
- 規格表 - English [GT32-4DS-HU(A)_CL0782-0055-0-00_SpecSheet_0000397057.pdf: 76 KB]
組み立て情報
- アプリケーターパーツリスト[詳細はシリーズページにて]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : GT32-4DS-HU(A)
- HRS NO : 07820055000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。