GT37-2428SCF
CL0787-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/06/04
製品情報
- 製品名
- GT37-2428SCF
- HRS NO
- CL0787-0002-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- 端子
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 1.2 mm
- 本体幅(奥行き)
- 8.45 mm
- 本体高さ
- 1.4 mm
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 錫
- めっき厚
- ハウジング色
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線タイプ
- シールドケーブル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 24
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- お問い合わせください
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- キー
- フィンガープロテクト
- シールド機能
- 有
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 500 V Max.
- 伝送規格
- Ethernet
- 伝送速度
- 1.0 Gbps
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 14000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.01 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 14000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001700973.pdf: 151 KB]
- 2D図面 - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_2DDrawing_0001713248.pdf: 145 KB]
- 規格表 - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001671006.pdf: 140 KB]
- 規格表 - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_SpecSheet_0001713249.pdf: 131 KB]
組み立て情報
- ハーネス手順書 - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001674944.pdf: 1,176 KB]
- ハーネス手順書 - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CableAsseyInstruction_0001710464.pdf: 1,275 KB]
- 圧着条件表 - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001692444.pdf: 230 KB]
- 圧着条件表 - English [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpCondition_0001737762.pdf: 196 KB]
- 圧着品質基準書 - 日本語 [GT37-2428SCF_CL0787-0002-0-00_CrimpQualityStandard_0001679797.pdf: 59 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : GT37-2428SCF
- HRS NO : 07870002000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。