Global icon

BF4-TX-14DS-0.5V(11)

CL0831-0008-6-11

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • BF4-TX-14DS-0.5V(11)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 一般呼称

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/04/16

製品情報
  • 製品名
  • BF4-TX-14DS-0.5V(11)
  • HRS NO
  • CL0831-0008-6-11
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 一般呼称
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 挿抜回数
  • 50
  • 適合光ファイバ
  • 反射減衰量
  • 減衰量
  • 挿入損失
  • 光ファイバ材質
  • 使用波長
  • 使用温度範囲 Max.
  • 60 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -10 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 35th 非含有
  • コネクタ形状詳細
  • ハウジング色
  • ファイバ心数
  • 1
  • キャップ材料
  • 耐電力
  • 伝送速度
  • 伝送距離
  • 電源電圧
  • 定格電流
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 10.25 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 5.43 mm
  • 本体高さ
  • 1.48 mm
  • 梱包形態
  • リール
  • 購入単位数
  • 100 PCS
  • 質量
  • 0.094 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 100 PCS
  • 備考
  • 100個/リール

  製品名
開口部方向 , コネクタ形状
※異種金属間の接続は避けてください。