BF4-RX-14DS-0.5V(02)
CL0831-0009-9-02
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2026/04/16
製品情報
- 製品名
- BF4-RX-14DS-0.5V(02)
- HRS NO
- CL0831-0009-9-02
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 一般呼称
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 挿抜回数
- 50
- 適合光ファイバ
- 反射減衰量
- 減衰量
- 挿入損失
- 光ファイバ材質
- 使用波長
- 使用温度範囲 Max.
- 60 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 35th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ハウジング色
- 黒
- ファイバ心数
- 1
- キャップ材料
電気/光性能
- 耐電力
- 伝送速度
- 伝送距離
- 電源電圧
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 10.25 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.43 mm
- 本体高さ
- 1.48 mm
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 2000 PCS
- 質量
- 0.094 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 2000 PCS
その他
- 備考
- 2000個/リール
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [BF4-RX-14DS-0.5V(02)_CL0831-0009-9-02_2DDrawing_0000866813.pdf: 353 KB]
- 2D図面 - English [BF4-RX-14DS-0.5V(02)_CL0831-0009-9-02_2DDrawing_0000999984.pdf: 330 KB]
- 規格表 - 日本語 [BF4-RX-14DS-0.5V(02)_CL0831-0009-9-02_SpecSheet_0001012070.pdf: 99 KB]
- 規格表 - English [BF4-RX-14DS-0.5V(02)_CL0831-0009-9-02_SpecSheet_0000425826.pdf: 100 KB]
嵌合相手
製品名
開口部方向
,
コネクタ形状
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : BF4-RX-14DS-0.5V(02)
- HRS NO : 08310009902
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。