Global icon

BF4MC-6GTXRX-B1-1M

CL0831-1109-9-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • BF4MC-6GTXRX-B1-1M
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 一般呼称

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2026/03/25

製品情報
  • 製品名
  • BF4MC-6GTXRX-B1-1M
  • HRS NO
  • CL0831-1109-9-00
  • コネクタ形状
  • プラグ
  • パーツ
  • 準拠規格
  • 一般呼称
  • ハーネス品
  • はい
  • ケーブル長
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 挿抜回数
  • 50
  • 適合光ファイバ
  • 反射減衰量
  • 減衰量
  • 挿入損失
  • 光ファイバ材質
  • シリカグラス
  • 使用波長
  • nm
  • 使用温度範囲 Max.
  • 60 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -10 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • お問い合わせください
  • コネクタ形状詳細
  • ハウジング色
  • ファイバ心数
  • 1
  • キャップ材料
  • 耐電力
  • 伝送速度
  • 6.25 Gbps
  • 伝送距離
  • 電源電圧
  • 定格電流
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 9.82 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 3.1 mm
  • 本体高さ
  • 1.3 mm
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 1 PCS
  • 質量
  • 0.47 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 60 PCS
  • 備考