AP105-DF1B-2022P
CL0901-4509-0-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2026/03/31
製品情報
- 製品名
- AP105-DF1B-2022P
- HRS NO
- CL0901-4509-0-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
組み立て情報
- 圧着条件表 054102599_DF1B-2022PCF(UL1007)_CC.pdf [AP105-DF1B-2022P_CL0901-4509-0-00_CrimpCondition_D31787_en.pdf: 28 KB]
- 治工具取扱説明書 ATAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF1B-2022P_CL0901-4509-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- アプリケーターパーツリスト AP105-DF1B-2022P_PARTS LIST [AP105-DF1B-2022P_CL0901-4509-0-00_ApplicatorParts_D53037_en.pdf: 28 KB]