AP105-DF11-EP2428P
CL0901-4528-4-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2026/07/29
製品情報
- 製品名
- AP105-DF11-EP2428P
- HRS NO
- CL0901-4528-4-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
- 2D図面 - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_2DDrawing_0001630095.pdf: 636 KB]
- 2D図面 - English [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_2DDrawing_0001630096.pdf: 607 KB]
- 規格表 - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_SpecSheet_0001038534.pdf: 249 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]