AP105-DF11-2428S-S
CL0901-4556-0-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2025/05/21
製品情報
- 製品名
- AP105-DF11-2428S-S
- HRS NO
- CL0901-4556-0-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
組み立て情報
- 圧着条件表 054306349_DF11A-2428SCF(UL1571)_CC [AP105-DF11-2428S-S_CL0901-4556-0-00_CrimpCondition_D32168_en.pdf: 29 KB]
- 治工具取扱説明書 ATAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF11-2428S-S_CL0901-4556-0-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- アプリケーターパーツリスト AP105-DF11-2428S-S_PARTS LIST [AP105-DF11-2428S-S_CL0901-4556-0-00_ApplicatorParts_D50708_en.pdf: 26 KB]