AP105-DF22-1416
CL0901-4576-7-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2026/07/29
製品情報
- 製品名
- AP105-DF22-1416
- HRS NO
- CL0901-4576-7-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
- 2D図面 - 日本語 [AP105-DF22-1416_CL0901-4576-7-00_2DDrawing_0001601907.pdf: 630 KB]
- 2D図面 - English [AP105-DF22-1416_CL0901-4576-7-00_2DDrawing_0001601908.pdf: 603 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [AP105-DF22-1416_CL0901-4576-7-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [AP105-DF22-1416_CL0901-4576-7-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]