AP-GT36S-2426/1629S
CL0901-5233-0-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2024/03/22
製品情報
- 製品名
- AP-GT36S-2426/1629S
- HRS NO
- CL0901-5233-0-00
- 治具タイプ
- アプリケーター
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- アプリケータ
- 治具販売地域
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- 結線方法
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 0
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 0
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 7000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考