HT307/DF58-2830HC
CL0902-4671-0-00
治具・治工具
製品仕様最終更新日 2025/04/07
製品情報
- 製品名
- HT307/DF58-2830HC
- HRS NO
- CL0902-4671-0-00
- 治具タイプ
- 手動圧着工具
治具情報
- 治具名
- 治具特徴
- 治具販売地域
- APAC, USA, EU, JP
- 電源電圧
- 0.0 V
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 結線方法
- 圧着
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1571
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 30
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 28
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.5 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.6 mm²
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.0 mm
- 質量
- 500.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 対象外
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212026.pdf: 78 KB]
- 2D図面 - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_2DDrawing_0001212027.pdf: 70 KB]
- 製品取説ガイドライン - 日本語 [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001216231.pdf: 1,125 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [HT307/DF58-2830HC_CL0902-4671-0-00_Guideline_0001663975.pdf: 1,125 KB]
この治具が対応する端子
製品名
接点部めっき