Global icon

SnapBee
上からパチッと。もっと小さく、もっと頑丈に。
従来のかん合方式
垂直かん合ロック方式

SnapBeeは、ヒロセ電機の基板対ケーブルコネクタ 「垂直かん合ロック方式」のベストセレクションです。小型機器における電源周りのコネクタニーズに幅広く応えます。ヒロセ電機は電源用のEnerBee、信号用のSignalBee、小型低背ワンタッチロックのSnapBeeと、ケーブルコネクタのラインナップを拡充しております。

コンシューマ製品はもちろん産機市場でもますます製品の小型化、 薄型化が求められ、セット設計の制約が増えています。SnapBeeはハイパフォーマンス・小型化を実現し、上部からのかん合方式 (スナップロック)を採用することで、構造的な部品干渉の解決、作業性改善を実現しました。ヒロセ電機のマイクロ技術を生かしたベストセレクションです。

SnapBee™ デジタルカタログ


お問い合わせ

簡単操作&省スペース

垂直かん合は他の部品と干渉せず、自由度の高い基板レイアウトで省スペースを可能にします。
上からのかん合のため、かん合口が見えやすく位置決めがしやすくなります。

簡単操作&省スペース
水平かん合コネクタの場合

Snap Lock構造

SnapBee特有のロック構造により引き回しに強く、ケーブルレイアウトの自由度が高くなります。

Snap Lock構造

SnapBee™はここまで低背

垂直かん合のメリットをいっそう高めるため、徹底した低背化を実現しました。

SnapBeeはここまで低背

Image

シリーズ名 DF58 DF57 DF65 DF61Y DF61 DF59
ピッチ 1.2mm 1.2mm
(3芯のピン抜き:2.4mm)
1.7mm 2.2mm 2.2mm 2.0mm
(3芯のピン抜き:4.0mm)
極数 2~4, 6 2~6 3~7 2, 3 2 2~4
大きさ 高さ 1.0mm 1.4mm
(26 AWG: 1.6mm)
1.8mm 2.0mm 2.38mm 2.48mm
奥行き 4.97mm 4.65mm 6.05mm, 6.1mm 7.35mm 7.35mm 8.15mm
適用規格 定格電流 3A Max. 3A Max. 4A Max. 4A Max. 5A Max. 3A Max.
定格電圧 100V AC/DC 50V AC/DC
(3芯のピン抜き:100V AC/DC)
50V AC/DC 350V AC/DC 350V AC/DC 230V AC/DC
適合電線 28~30 AWG 26~34 AWG 24~28 AWG 24~28 AWG 22~28 AWG 22 AWG
ロック方式 バイス スウィング バイス バイス スウィング スウィング

※DF61Y、DF65は端子が共通です。 ※電流値は、ケーブル・芯数等によって異なります。
※上記は標準品の規格です。規格範囲外での使用をご要望の際は弊社営業担当にご相談ください。予告なく、仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、弊社窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ