EV/HEVのパワートレイン向け高電圧用途に最適化。-40 ~ +125℃対応
車載用、小型基板対ケーブルコネクタ ZE150HV/ZG05HVシリーズ
EV・HEVの普及に伴い、車載機器の高電圧化が急速に進展しています。
ZE150HV / ZG05HVシリーズは、こうした市場ニーズに対応するために開発された、耐高電圧性能に特化したコネクタです。
バッテリー、OBC、インバータ、DC/DCコンバータなど、高電圧系ユニットにご使用いただけます。
125℃の耐熱性能に加え、独自の端子構造により優れた耐振動性能を実現。高電圧設計に求められる端子間距離を確保しつつ、省スペース化にも貢献します。
過酷な使用環境においても、安定した電源接続と高い安全性を提供いたします。
製品スペック
特長
過酷な環境下での一体型性能
1,000Vを達成するためにはピン間に一定の距離が必要ですが、ヒロセ独自のリブ構造(特許出願中)をコンタクト間に設けることで、この距離を短縮。コネクタの小型化とシステム全体のさらなる省スペース化を可能にしました。
耐高電圧に特化したハウジング構造。小型、且つ端子間の沿面距離、空間距離を確保。
2枚バネ・3点接点構造による耐振動性
圧着端子は3点接点構造を採用し、従来設計に比べて導通切れリスクを低減し、信頼性を向上。2枚バネ構造により接触力を高め、激しい振動下でも安定した接続を維持します。
これにより、EVモーターやインバータ周辺など振動の多い環境でも連続した電気接続が可能です。
接触力を上げ、外部からの振動を抑える
接触信頼性を向上させることで
激しい振動下にも対応!
高電圧安全性を確保するCPA機構(ZE150HVシリーズのみ)
堅牢なハウジングとコネクタ位置保証機構(CPA)により、かん合時のヒューマンエラーを防止。高電圧環境でのアーク発生や感電リスクを低減します。
半かん合状態
かん合状態
アプリケーション使用例
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、弊社窓口までお問い合わせください。
ZE150HV Series
ZG05HV Series