Global icon

BNC シリーズ

BNC形同軸コネクタ


特長

BNC 形同軸コネクタ

1. 50Ω整合 同軸コネクタ
2. バイオネットロック式
3. 適合ケーブル
     仕上がり外径ø3~ø8程度の同軸ケーブルに結線可能。
4. 適合規格
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
防衛省仕様書 DSP C 6206 (2001年廃止) に制定されていました。
5. RoHS2 対応品

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, その他
  • パーツ
  • 一般呼称
  • BNC
  • 準拠規格
  • MIL, JIS
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 1.0, 1.6, 2.0, 4.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2, 1.3 Max.
  • 極数
  • 挿抜回数
  • 500, 1000, 5000
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル, アングル
  • 中心接点部めっき
  • 金, 銀
  • 外部接点部めっき
  • ニッケル
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • 1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, RG-178B/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 60, 85, 90 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55, -40, -30 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • 嵌合部2
  • BNC_Plug, BNC_Jack
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細
  • アクセサリー, プラグレセプタクル

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)