BNC-TM シリーズ
BNC 形同軸コネクタ/無反射終端器
特長
BNC 形同軸コネクタ/無反射終端器
1. 50Ω整合 同軸コネクタ
2. バイオネットロック式
3. 適合ケーブル
仕上がり外径ø3~ø8程度の同軸ケーブルに結線可能。
4. 適合規格
MIL-C-39012
IEC 60169-16
JIS C 5411
防衛省仕様書 DSP C 6206 (2001年廃止) に制定されていました。
5. RoHS2 対応品
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, ジャック
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- BNC
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 使用温度範囲 Max.
- 65 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。