CP シリーズ 生産終了予定
同軸避雷器
特長
同軸避雷器
1. アンテナ同軸給電線への雷による誘導雷対策に最適です。
2. 避雷方式はλ/4ショートスタブとガスチューブ方式があります。
3. ガスチューブ方式は12.5GHz迄の広帯域で使用可能です。
4. インターフェースコネクタはN形ですが、他のコネクタにも対応可能です。
1. アンテナ同軸給電線への雷による誘導雷対策に最適です。
2. 避雷方式はλ/4ショートスタブとガスチューブ方式があります。
3. ガスチューブ方式は12.5GHz迄の広帯域で使用可能です。
4. インターフェースコネクタはN形ですが、他のコネクタにも対応可能です。
主な仕様
- コネクタ形状
- アダプタ
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 周波数 (Max.)
- 2.2 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 挿抜回数
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。