CTH シリーズ
電磁波障害対策用D-subプラグケース
特長
電磁波障害対策用D-subプラグケース
1.スタンダードなスクリューロックで、堅牢且つ確実
2.ABS樹脂にメッキ処理をし、軽量かつ堅牢。電磁波遮蔽効果良好
(ABS樹脂はUL94HB/メッキ処理はUL746C)
3.ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士で挟み込む構造
4.ドレイン線を接続出来る専用ネジを保有
5.半田、圧着が容易に組み込み可
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- Cover case
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 挿抜回数
- 極数
- 9, 15, 25, 37
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- ロック方式
- ねじ止め
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 65 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- カバーケース
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。