Global icon

DH シリーズ おすすめ

高速伝送用 1.0mmピッチ 小型インターフェイスコネクタ


特長

高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

 

1.小型設計 (弊社ハーフピッチコネクタと比較して開口部面積を約50%削減)

2.堅牢構造

3.独自の圧接構造

4.EMIを考慮したシールド構造

5.豊富なバリエーション

6.高速伝送対応

 

 

 

 

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル
  • パーツ
  • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 2.5 Gbps
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 hours h
  • 挿抜回数
  • 1000
  • 極数
  • 17, 27, 37, 51
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 1.0 mm
  • 接点部めっき
  • 金
  • ロック方式
  • ねじ止め, ラッチロック
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 125.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 結線方法
  • 半田付け, 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 28
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 28
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 0
  • コネクタ形状詳細
  • アクセサリー, カバーケース, ユニット, コードクランプ

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。