EX シリーズ
0.8mmピッチ 医療器&産機向けコネクタ
特長
0.8mmピッチ、医療器&産機向けコネクタ
1.ポータブル超音波診断装置用インターフェイスに最適
2.多極ながら、小型・軽量を実現
3.グランド強化構造
4.接触開始点を4段階に分散し、多極ながら低挿入力を実現
5.フローティングロケーターにより実装効率がアップ
6.バリエーション:ストレート/ライトアングル、シールドの有無
7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品
*本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、Br+Cl総含有率:1500ppm以下)
1.ポータブル超音波診断装置用インターフェイスに最適
2.多極ながら、小型・軽量を実現
3.グランド強化構造
4.接触開始点を4段階に分散し、多極ながら低挿入力を実現
5.フローティングロケーターにより実装効率がアップ
6.バリエーション:ストレート/ライトアングル、シールドの有無
7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品
*本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、Br+Cl総含有率:1500ppm以下)
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, その他
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 10000
- 極数
- 280
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー
コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。