FD シリーズ
リボンケーブル(1.27mmピッチ標準)用FD形 D-subコネクタ
特長
リボンケーブル(1.27mmピッチ標準)用FD形 D-subコネクタ
1.金属シェルを使用し小型且つ堅牢
2.リボンケーブル圧接結線方式のため、結線作業の省力化と信頼性向上に最適
3.標準リボンケーブル使用の為、他のリボンケーブル用コネクタと組合せが可能
主な仕様
- コネクタ形状
- その他
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- 9, 15, 25, 37
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 2.74, 2.76 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 200.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 280.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 圧接
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 28
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- ユニット
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。