FJ シリーズ おすすめ
内部接続用・小型中継光ファイバコネクタ(FJ-L)
特長
内部接続用・小型中継光ファイバコネクタ(FJ-L)
1. 省スペース
2. 電線との結束可
3. かん合が容易なバヨネット締結構造
4. 標準LCコネクタのフェルールを使用
5. 組立作業が簡単
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, ジャック
- パーツ
- パネル取り付け方法
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 100 mm
- 適合光ファイバ
- MM-50/125, MM-50/80
- 光ファイバ材質
- シリカグラス
- フェルール形状
- マルチモード
- 使用波長
- 挿抜回数
- 50
- 極数
- その他極数
- 接点部めっき
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。