Global icon

H.FL シリーズ

SMTロープロファイル小型同軸コネクタ


特長

SMTロープロファイル小型同軸コネクタ

1. 50Ω対応、小型同軸コネクタ
2. 細径フッ素樹脂ケーブルに適合
3. RF特性 (~3GHz)
4. 自動実装対応
5. 明確なロック感触
6. RoHS2準拠

  • コネクタ形状
  • レセプタクル, アダプタ, その他
  • パーツ
  • 一般呼称
  • SMA, H.FL
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ, はい
  • ケーブル長
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 2.0, 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2 Max.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 50, 500
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 中心接点部めっき
  • 金, 銀
  • 外部接点部めっき
  • ニッケル, 銀
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85, 90 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • Gray, Black
  • 嵌合部1
  • SMA_Plug, SMA_Jack
  • 嵌合部2
  • H.FL_Jack, H.FL_Plug
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細
  • アクセサリー

主な用途/製品カテゴリ

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。