Global icon

HB シリーズ

BIAS TEE


特長

BIAS TEE

1.DCをカットし、電圧を供給
高周波特性に影響を与えることなく、被測定物にDCバイアス(50V、2.5A Max)を供給することができます。

2.嵌合部はSMAコネクタ
嵌合部にはS M A コネクタ( 当社H R M シリーズ、インピーダンスZ=50Ω)を有しています。

3.広帯域で高性能を確保
使用周波数が0.5GHz~1.8GHzという広帯域で0.3dB以下という低挿入損失を確保しています。

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。