HMU シリーズ 生産終了予定
MU形高密度プラグイン光ファイバコネクタ
特長
MU形高密度プラグイン光ファイバコネクタ
1.NTTのMU形光ファイバコネクタに対応するコネクタ。
JIS C5983(F14形光ファイバコネクタ)IEC 61754-6
2.プラグインハウジングは結合状態でバックパネルに押圧力のかからない自己保持機構有
3.バックパネル側のプラグの着脱は、バックパネルとパッケージが結合状態でも可能
4.多彩なバリエーション
5.装置内部では、部品点数を削減したMU簡易プラグの接続により、経済化と省スペース化を実現
1.NTTのMU形光ファイバコネクタに対応するコネクタ。
JIS C5983(F14形光ファイバコネクタ)IEC 61754-6
2.プラグインハウジングは結合状態でバックパネルに押圧力のかからない自己保持機構有
3.バックパネル側のプラグの着脱は、バックパネルとパッケージが結合状態でも可能
4.多彩なバリエーション
5.装置内部では、部品点数を削減したMU簡易プラグの接続により、経済化と省スペース化を実現
主な仕様
- コネクタ形状
- パーツ
- パネル取り付け方法
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 適合光ファイバ
- 光ファイバ材質
- フェルール形状
- 使用波長
- 挿抜回数
- 極数
- その他極数
- 接点部めっき
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。