Global icon

HNC シリーズ

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ


特長

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

1.完全ロック機構付き
2.薄型タイプ:ライトアングルで使用した場合の実装高さは4.8mm
3.誤挿入防止機構
4.すず、金めっきバリエーション有り

  • コネクタ形状
  • ヘッダー, ソケット, 端子
  • パーツ
  • ハーネス品
  • いいえ
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 極数
  • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
  • 定格電流
  • 2.0, 3.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 250.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 列数(嵌合部)
  • 1
  • 実装ピッチ
  • 2.5 mm
  • 開口部ピッチ
  • 2.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 12.4, 12.5, 14.9, 15.0, 17.4, 17.5, 19.9, 20.0, 22.5, 27.4, 27.5, 35.5, 37.0 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 4.3, 4.5, 8.0 mm
  • 本体高さ
  • 4.3, 8.0, 15.2 mm
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード
  • 基板固定方法
  • 千鳥パターン
  • 推奨基板厚
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 挿抜回数
  • 30, 50
  • 接点部めっき
  • 金, 錫
  • めっき厚
  • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
  • ハウジング色
  • 結線方法
  • 圧着
  • 適合電線タイプ
  • ディスクリートワイヤー
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 26, 30
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 22, 26
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 適合FPCケーブル厚 (mm)
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • パネル取り付け方法
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • コネクタ形状詳細

主な用途/製品カテゴリ

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。