HRM シリーズ
MIL/IEC規格SMA形コネクタ適用規格 MIL-C-39012, IEC 60169-15
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, その他
- パーツ
- 一般呼称
- SMA
- 準拠規格
- MIL, IEC
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 500 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 1.0, 3.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 12.4, 18.0, 20.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3, 1.4 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 100, 1000
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル, パッシベート
- 適合同軸ケーブルタイプ
- 0.085 インチセミフレキシブルケーブル, 0.085 インチセミリジッドケーブル, 0.141 インチセミリジッドケーブル, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-142B/U, RG-405, RG-55/U, 1.6mm Semi-Rigid Cable
- ケーブル外径
- 2.9 mm
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 0.141 inch Semi-rigid cable, RG-142B/U, RG-55/U, 0.085 inch Semi-flexible cable, Flexible cable, 0.085 inch Semi-rigid cable, 1.6 mm Semi-rigid cable, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-2W, 1.5D-2V
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55, -30 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- Black
- 嵌合部1
- Jack, Plug
- 嵌合部2
- Jack, Plug, SMA-compatible Push-on Plug
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
- プラグレセプタクル, アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。