HRM-TM シリーズ
MIL規格のSMA(SUB-MINIATUR TYPE A)形コネクタ(無反射終端器)
特長
MIL/IEC 規格 SMA 形コネクタ (無反射終端器)
1. 高性能
2. 小型・軽量・堅牢
3. 高信頼性
4. バリエーション
5. RoHS2対応品
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.1, 1.15 Max.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- SMA
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 挿抜回数
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
主な用途/製品カテゴリ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。