H/MS シリーズ 生産終了予定
TÜV対応 MIL準拠 丸形コネクタ
特長
[生産終了予定]
TÜV対応 MIL準拠 丸形コネクタ
1. MIL規格品と互換性があります。
2. TÜV認定品は保護回路(アース)付きです。
3. 防水性能
嵌合状態及びレセプタクルは単体状態でIP67F、IP68Fです。
IP67:水深1mに30分間放置
IP68:水深2mに14日間放置
					主な仕様
				- コネクタ形状
 - プラグ, レセプタクル, 端子
 - パーツ
 - 一般呼称
 - 準拠規格
 - MIL, DIN
 - 安全規格
 - UL, TÜV
 - 伝送規格
 - 定格電流
 - 2.0, 13.0, 23.0 A
 - 定格電流 その他
 - 定格電圧(AC)
 - AC 500.0 V
 - 定格電圧(AC) その他
 - 定格電圧(DC)
 - DC 500.0, 700.0 V
 - 定格電圧(DC) その他
 - 極数
 - 4, 17, 19
 - その他極数
 - シェルサイズ (mm)
 - 使用温度範囲 Max.
 - 125 ℃
 - 使用温度範囲 Min.
 - -40 ℃
 - 取付方向
 - フローティング量 (XY)(mm)
 - 有効かん合長(Z)(mm)
 - 防水性能
 - IP 68F
 - 接触抵抗
 - 耐電圧
 - 2000, 2250 V Max.
 - ロック方式
 - ねじ止め
 - 結線方法
 - 半田付け, 圧着
 - ケーブル外径
 - 挿抜回数
 - 500
 - フィンガープロテクト
 - シールド機能
 - 無
 - 基板実装方法
 - 接点部めっき
 - 銀
 - 塩水噴霧時間(耐腐食性)
 - 外装材料
 - 金属
 - 外装表面仕上げ
 - コネクタ形状詳細
 
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。