JR シリーズ 生産終了予定
JIS C 5432準拠 丸形コネクタ
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, アクセサリー
- パーツ
- Cap
- 一般呼称
- 準拠規格
- JIS
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 5.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 350.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 14
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 1000 V Max.
- ロック方式
- ねじ止め, バヨネット
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 11.0 mm
- 挿抜回数
- 500
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。