JR-W シリーズ
防水(IPX7/IPX8)丸形コネクタ
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, 端子, その他
- パーツ
- Clamp metal, Cap, CAP
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- UL, TÜV
- 伝送規格
- 定格電流
- 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 100.0, 250.0, 300.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 140.0, 350.0, 420.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 3, 4, 5, 7, 10, 24
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 25, 13, 16, 21 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 3.0, 5.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 1000, 3000 V Max.
- ロック方式
- ねじ止め
- 結線方法
- 半田付け, 圧着
- ケーブル外径
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- 挿抜回数
- 100, 500
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 500 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル, クローム
- コネクタ形状詳細
- コードクランプ, アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。