MSS シリーズ
超小型プッシュオンタイプコネクタ
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- BNC, MSS
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.4, 1.5 Max.
- 極数
- 挿抜回数
- 3000
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金, 銀
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル
- 適合同軸ケーブルタイプ
- 1.5D-2V, 2.5D-2V
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- BNC_Jack, BNC_Plug
- 嵌合部2
- MSS_Plug, MSS_Jack
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
- プラグレセプタクル
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。