Global icon

N シリーズ

N形同軸コネクタ


特長

N形同軸コネクタ

1. 50Ω整合 同軸コネクタ
2. 高整合(~10GHz)
3. 適合規格
   MIL- C- 39012
   IEC 60169- 16
   JIS C 5411

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
  • パーツ
  • 一般呼称
  • N
  • 準拠規格
  • MIL, JIS, IEC
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 4.0, 6.0, 10.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.2 Max.
  • 極数
  • 挿抜回数
  • 500, 5000
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 中心接点部めっき
  • 金, 銀
  • 外部接点部めっき
  • ニッケル, 銀
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEW, 2.5D-Q.SUPER, 2.5D-HQEW, UT-141A
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 60, 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55, -30 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • N, N-Plug
  • 嵌合部2
  • N, N-Plug
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)