N-TM シリーズ
N形同軸コネクタ(終端器)
特長
N形同軸コネクタ
1. 50Ω整合 同軸コネクタ
2. 高整合(~10GHz)
3. 適合規格
MIL- C- 39012
IEC 60169- 16
JIS C 5411
主な仕様
- コネクタ形状
- アダプタ
- パーツ
- 準拠規格
- MIL, JIS
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- N
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 使用温度範囲 Max.
- 60 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
主な用途/製品カテゴリ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。