Global icon

RM シリーズ

小型丸形多極コネクタ


特長

小型丸形多極コネクタ

 

1. 5種類のシェルサイズ12,15,21,24,31
2. 芯数は2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,31,40
3. 防水タイプ有り(RM-W シリーズ)
4. ロック機構:ネジカップリング方式、バヨネットロック方式、速着脱方式

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, 治具・治工具, その他, アクセサリー
  • パーツ
  • Cap, Flange, Strain releaf
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 定格電流
  • 5.0, 10.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 極数
  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
  • その他極数
  • シェルサイズ (mm)
  • 12, 15, 21, 31, 24 mm
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -25 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 防水性能
  • 接触抵抗
  • 2.0, 4.0 mΩ Max.
  • 耐電圧
  • 1000, 1500, 1800 V Max.
  • ロック方式
  • ねじ止め, バヨネット, プッシュオン バヨネット
  • 結線方法
  • 半田付け, 圧着
  • ケーブル外径
  • 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
  • 挿抜回数
  • 2000
  • フィンガープロテクト
  • 無
  • シールド機能
  • 無
  • 基板実装方法
  • スルーホールDIP
  • 接点部めっき
  • 銀
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 外装材料
  • 金属, ゴム
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル, クローム
  • コネクタ形状詳細
  • アクセサリー

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)