RM-W シリーズ
HRSオリジナル汎用多極小型防水コネクタ
特長
HRSオリジナル汎用多極小型防水コネクタ
RM-Wシリーズはあらゆる機器の高性能化、小型化の要求に応えたヒロセオリジナル開発の小型防水コネクタです。ロック機構はネジカップリング方式で、優れた防水信頼性を有しています。
1. 豊富なバリエーション
2. 防水構造
3. 自由なケーブル引き出し方向
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
- パーツ
- Clamp metal
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 5.0, 10.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 15, 21, 24, 31, 13 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- ロック方式
- ねじ止め
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- 挿抜回数
- 2000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金, 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48, 500 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル, クローム
- コネクタ形状詳細
- コードクランプ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。